Eaton 4K Antriebswelle, universal, Edelstahl, Achsdurchmesser: 12 x 12 mm, Achslänge: 300 mm, verwendbar für: K4 Türdrehgriffe
| Produktname |
Eaton 4K Accessory Drive shaft
|
| Katalognummer |
1319328
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.34 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
universal
|
| EAN |
8711426785571
|
| Modellcode |
4K12300MMK4E
|
| Material |
Edelstahl
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Schaftdurchmesser |
12 x 12 mm
|
| Schaftlänge |
300 mm
|
| Typ |
Antriebsachse
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht zutreffend.