Eaton Antriebskupplung, für Achse, 10x10 mm
| Produktname |
Eaton Zubehör Verbindungsstück für Achsverlängerung
|
| Katalognummer |
1319334
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.084 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426715479
|
| Modellcode |
Coupling 10x10mm
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schaftdurchmesser |
10 x 10 mm
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht zutreffend.