Eaton QSA Abdeckung, Rückseite, QSA160-400N, 1p
| Produktname |
Eaton QSA Zubehör Abdeckung
|
| Katalognummer |
1319441
|
| Produkt Länge/Tiefe |
390 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
0.092 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426723573
|
| Modellcode |
QSARCOVER1P160-400
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Funktionen |
Schutz von spannungsführenden Teilen auf der Rückseite der Lasttrennschalter-Sicherung
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
|
| Typ |
Anschlussabdeckung
|