Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1319905
QM100/6N2

Eaton QM Lasttrennschalter, QM, 80 A, 6-polig + 2 N (schaltbar), ohne Drehgriff, mit Antriebsachse, 6 mm quadratisch

Listenpreis EUR341.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton QM Lasttrennschalter
Katalognummer
1319905
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
RoHS
IEC/EN 60947-3
CE
IEC/EN 60204
VDE 0660
EAN
8711426985070
Modellcode
QM100/6N2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
15 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Antriebsachse
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
Achtpolig

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Betätigertyp
Sonstiges
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Montageart
Hutschienenmontage
Rückseitenmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anschlussquerschnitte
1 x (10 - 50) mm², eindrähtig
1 x (10 - 35) mm², feindrähtig
Anzugsdrehmoment
3 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.