Eaton QM Umschalter, QM, 40 A, 2 x 3-polig + N (schaltbar), ohne Drehgriff, mit Antriebsachse, 6 mm quadratisch
| Produktname |
Eaton QM Umschalter
|
| Katalognummer |
1319970
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
125 mm
|
| Produktgewicht |
0.49 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
CE IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 VDE 0660 RoHS |
| EAN |
8711426315396
|
| Modellcode |
QM40/3N
|
| Ausstattung: |
Antriebsachse
|
| Funktionen |
Optionale Stopp-Funktion
|
| Polzahl |
Achtpolig
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Betätigertyp |
Sonstige
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Montageart |
Hutschienenmontage
Rückseitenmontage |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Umschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anzugsdrehmoment |
1,8 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
40 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |