Eaton QSA Sicherungsabdeckung
| Produktname |
Eaton QSA Zubehör Sicherungssockelabdeckung
|
| Katalognummer |
1320237
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
0.07 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426680296
|
| Modellcode |
QSAFCOVER40N0-63N0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
transparent
|
| Zubehör |
Schutzabdeckung für Anschlussklemmen (Berührungsschutz)
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
|
| Typ |
Anschlussabdeckung
|