Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1320239
QSATCOVERBOX0

Eaton QSA Klemmenabdeckung, verwendbar für 3-polige Sicherungslasttrennschalter, QSA40N0, QSA63N0

Listenpreis EUR51.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton QSA Zubehör Klemmenabdeckung
Katalognummer
1320239
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426603394
Modellcode
QSATCOVERBOX0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
transparent

Allgemeine Informationen

Zubehör
Schutzabdeckung für Anschlussklemmen (Berührungsschutz)
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Typ
Anschlussabdeckung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.