Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, rastend, 2 Stellungen, grün, Sichtverpackung zum Aufhängen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter
|
| Katalognummer |
132597
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081295326
|
| Modellcode |
M22-WRLK-G-K10LED230-BVP
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
|
| Betätigertyp |
Umschalten
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Kennmelderfarbe |
Grün
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 4X
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|