Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132610
M22-L-B-LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, Komplettgerät M22-L-B-LED-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR28.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
132610
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081295555
Modellcode
M22-L-B-LED-BVP

Actuator

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstige
Linsenfarbe
Blau
Linsentyp
Rundkopf
Senkkopf

General information

Schutzart
NEMA 4 X, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.