Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, 1 S, gelb, Sichtverpackung zum Aufhängen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
|
| Katalognummer |
132613
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081295586
|
| Modellcode |
M22-DL-Y-K10LED-BVP
|
| Farbe des Auslösers |
Gelb
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67
NEMA 4X |
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|