Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132671
M22-D-GR

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grau, unbeschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR9.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
132671
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
DNV
GL
LR
EAN
4015081296095
Modellcode
M22-D-GR

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grau
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Schutzart IP69K
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren