Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132698
Modellcode: FAZ-B5/2-NA

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-NA, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 5 A, Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)

Listenpreis EUR118

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Katalognummer
132698
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
35.4 mm
Produktgewicht
0.243 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
CE marking
UL 489, CSA C22.2 No. 5
Specially designed for North America, suitable as BCPD
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 204453)
UL 489
IEC/EN 60947-2
UL (File No. E235139)
UL (Category Control Number DIVQ)
EN45545-2
IEC 61373
EAN
4015081296477
Modellcode
FAZ-B5/2-NA

Delivery program

Anwendung
  • Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
  • Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
5 A
Typ
  • FAZ-NA
  • Leitungsschutzschalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
277 V AC / 480 V AC
Nennspannung bei DC
60 VDC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
440 V
Nennspannung (UL)
480Y/277 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Ausschaltvermögen
10 kA (UL489)
Selektivitätsklasse
3
Lebensdauer, elektrisch
20.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Gehäusebreite
105 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite
17,7 mm
Einbaubreite je Pol
17,7 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
UL/CSA-Typ: -
IP20
IP40 (wenn montiert)
IP20 (IEC)
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anzugsdrehmoment
UL: 4 Nm (36 lb-in) für AWG 6
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) für AWG 18 – AWG 12
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) für AWG 10 – AWG 8
Max. 2,4 Nm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
5 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,7 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Funktionen
Hochleistungsschalter
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
FAZ-NA
Leitungsschutzschalter

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.