Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 10 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
|
| Katalognummer |
132759
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
35.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.247 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL 489, CSA C22.2 No. 5 CSA (File No. 204453) IEC/EN 60947-2 UL 489 North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 1432-01) CSA-C22.2 No. 5-09 IEC 60947-2 UL (File No. E235139) UL (Category Control Number DIVQ) Specially designed for North America, suitable as BCPD EN45545-2 IEC 61373 |
| EAN |
4015081297085
|
| Modellcode |
FAZ-B10/2-RT
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
|
| Funktionsgruppe |
Überlastschutz
|
| Funktionen |
Overload protection
Short Circuit protection |
| Innenwiderstand bei Raumtemperatur (1-polig, 50 Hz) |
17 mΩ
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Anwendung |
|
| Nennstrom |
10 A
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Typ |
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
| Ausschaltvermögen |
10 kA (UL489)
|
| Energie-Einspeiserichtung |
Bidirectional
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max. |
440 VAC
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
440 VAC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen im Betrieb (IEC/EN 60947-2) – Ics |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
25 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
25 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
25 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) bei max. Nennspannung |
15 kA
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Betriebsspannung |
277 V AC / 480 V AC
|
| Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
440 V
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
480 Y/277 V AC; 96 V DC
|
| Nennspannung (UL) |
480Y/277 V
|
| Nennspannung bei DC |
60 VDC
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Einbautiefe |
65.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20 (IEC)
IP40 (wenn montiert) UL/CSA-Typ: - IP20 |
| Rahmen |
45 mm
|
| Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Einbaubreite |
17,7 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
17,7 mm
|
| Klemmenschutz |
Touch-safe (EN 50274)
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
|
| Anzugsdrehmoment |
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) für AWG 18 – AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) für AWG 6 UL: 2,8 Nm (25 lb-in) für AWG 10 – AWG 8 Max. 2,4 Nm |
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|