Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-RT, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 5 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
|
| Katalognummer |
132774
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
53.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.371 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E235139) CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) Specially designed for North America, suitable as BCPD IEC 60947-2 CSA (File No. 204453) CE marking IEC/EN 60947-2 CSA-C22.2 No. 5-09 UL 489, CSA C22.2 No. 5 UL 489 EN45545-2 IEC 61373 |
| EAN |
4015081297238
|
| Modellcode |
FAZ-B5/3-RT
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Funktionen |
Hochleistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
FAZ-RT
Leitungsschutzschalter |
| Stromstärkewert |
5 A
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
3
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Auslösecharakteristik |
B
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
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
5,5 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
5 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Ausschaltvermögen |
10 kA (UL489)
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
15 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Betriebsspannung |
277 V AC / 480 V AC
|
| Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
440 V
|
| Nennspannung (UL) |
480Y/277 V
|
| Nennspannung bei DC |
60 VDC
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP40 (wenn montiert)
IP20 IP20 (IEC) UL/CSA-Typ: - |
| Gehäusebreite |
105 mm
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Einbaubreite |
17,7 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
17,7 mm
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Doppelfunktionsklemmen
|
| Anzugsdrehmoment |
UL: 4 Nm (36 lb-in) für AWG 6
Max. 2,4 Nm UL: 2,4 Nm (21 lb-in) für AWG 18 – AWG 12 UL: 2,8 Nm (25 lb-in) für AWG 10 – AWG 8 |
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|