Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132918
XSDMC03508-S

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, geteilt, IP55, HxB=350x800mm, grau

Listenpreis EUR435.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
132918
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
370 mm
Produktbreite
450 mm
Produktgewicht
9.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298327
Modellcode
XSDMC03508-S

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren