Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132931
Modellcode: XSFB0805

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T= 800 x 500 mm, grau

Listenpreis EUR398

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
132931
Produkt Länge/Tiefe
815 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
480 mm
Produktgewicht
18.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298426
Modellcode
XSFB0805

Delivery program

Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Schlagfestigkeit
IK10

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren