Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132935
XLB1204

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Grundrahmen für B x T = 1200 x 400 mm, grau

Listenpreis EUR487.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132935
Produkt Länge/Tiefe
1210 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
380 mm
Produktgewicht
22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298464
Modellcode
XLB1204

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Schutzklasse
I
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht zutreffend.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - elektrisch

Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3

Technische daten - mechanisch

Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Montageart
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.