Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T= 1200 x 500 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
132936
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1210 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
480 mm
|
| Produktgewicht |
23.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081298471
|
| Modellcode |
XSFB1205
|
| Ausführung |
Sockel-Versteifungsprofil
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Merkmale |
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar EMV-Ausführung |
| RAL-Nummer |
7035
|