Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132943
Modellcode: XLSD5S168

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1600 x 800mm, grau

Listenpreis EUR455.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132943
Produkt Länge/Tiefe
1540 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
792.7 mm
Produktgewicht
5.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298549
Modellcode
XLSD5S168

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA 4X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.