Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132950
XLSD5D1810

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, zwei Flügel, HxB = 1800 x 1000mm, grau

Listenpreis EUR742.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132950
Produkt Länge/Tiefe
1740 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
522.5 mm
Produktgewicht
37.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298617
Modellcode
XLSD5D1810

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA 4X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.