Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132966
XVTL-IZM26-8

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte für IZMX16, IZMX26, B=800mm

Listenpreis EUR108.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
132966
Produkt Länge/Tiefe
730 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
12.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298778
Modellcode
XVTL-IZM26-8

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.