Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132968
Modellcode: XVTL-IZM26-12

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte für IZMX16, IZMX26, B=1200mm

Listenpreis EUR146

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
132968
Produkt Länge/Tiefe
1130 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
16.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298792
Modellcode
XVTL-IZM26-12

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
Perforiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.