Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132982
XMI32/3__/06/08/F+W/E+O

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZM32, 3p, fest/ausfahrbar, EVEN+OPPO, BxT=600x800mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
132982
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081298938
Modellcode
XMI32/3__/06/08/F+W/E+O

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren