Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132990
Modellcode: XMI63/3+4/135/08/F+W/E+O

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZM63, 3/4p, fest/ausfahrbar, EVEN+OPPO, BxT=1350x800mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
132990
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
1350 mm
Produktgewicht
38.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081299010
Modellcode
XMI63/3+4/135/08/F+W/E+O

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren