Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132991
XSFB1108

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T = 1100 x 800 mm, grau

Listenpreis EUR519.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
132991
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081299027
Modellcode
XSFB1108

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren