Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133005
XSPTC13508

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT = 1350 x 800 mm, grau

Listenpreis EUR133.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133005
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
11.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081299164
Modellcode
XSPTC13508

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren