Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133010
Modellcode: XAD1108

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Regenschutzdach, IP31, für BxT=1100x800mm, grau

Listenpreis EUR342.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133010
Produkt Länge/Tiefe
1020 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
17.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081299218
Modellcode
XAD1108

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren