Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133083

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Teilung, Leistungsschalter Geräte/Geräte Raum, Sammelschiene hinten, BxT=1350x400mm

Listenpreis EUR56.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133083
Produkt Länge/Tiefe
1270 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081299461
Modellcode
XPMMB13504

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren