Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133092
XPIBCB-H-0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, horizontal, BxT=600x400mm

Listenpreis EUR336.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133092
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081299553
Modellcode
XPIBCB-H-0604

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Rot

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren