Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134442
Modellcode: XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O/D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, für IZMX16, 3/4p, fest montierte Ausführung, BxT=600x600mm, +Tür, grau

Listenpreis EUR282

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
134442
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
13.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081313129
Modellcode
XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O/D

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren