Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=25mm, 1 Ö, 3L, NPN, M30, Kunststoff, Leitung 2m
| Produktname |
Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
134808
|
| Produkt Länge/Tiefe |
154.94 mm
|
| Produkthöhe |
48.26 mm
|
| Produktbreite |
129.54 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-2
CE |
| EAN |
4015081316601
|
| Modellcode |
E53KBL30T110E
|
| Typ |
Kapazitiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Ausstattung: |
Statusanzeige
|
| Betätigungsart |
Sonstige
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anschlussart |
2 m Anschlussleitung
dreidrahtig |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
NEMA 4
NEMA 12 IP65 NEMA 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Öffner
|
| Laststrom |
Max. 300 mA (Ie)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
25 mm
|
| Wiederholbarkeit |
10 %
|
| Sensorlänge |
80 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
| Schalthysterese von Sn |
20 %
|
| Nennspannung - max. |
250 V
|
| Produktkategorie |
E53 Capacitive Series
|
| Restwelligkeit |
10 % (Uₑ)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
250 Hz
|
| Schaltausgangstyp |
NPN
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Sensordurchmesser |
30 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|