Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134819
Modellcode: E53KBL34T110ED

Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=35mm, 1 Ö, 3L, NPN, M34, Kunststoff, M12

Listenpreis EUR126.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E53 Näherungsschalter
Katalognummer
134819
Produkt Länge/Tiefe
82.55 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
31.75 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
CE
EAN
4015081316717
Modellcode
E53KBL34T110ED

Produktspezifikationen

Typ
Kapazitiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Ausstattung:
Statusanzeige
Betätigungsart
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder glatt
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Isolierstoff
Anschlussart
3-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
NEMA 13
NEMA 4
IP65
NEMA 12
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
Max. 300 mA (Ie)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
35 mm
Wiederholbarkeit
10 %
Sensorlänge
80 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Nennspannung - max.
250 V
Produktkategorie
E53 Capacitive Series
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
250 Hz
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
34 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1

Produktspezifikation exportieren