Eaton DS7 Softstarter, 41 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS3
| Produktname |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalognummer |
134916
|
| Produkt Länge/Tiefe |
139 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
93 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 321106
CSA-C22.2 No 0-M91 CE UL 508 GB 14048.6 UL File No.: E251034 CSA UkrSEPRO CSA-C22.2 No 14-05 IEC/EN 60947-4-2 CSA22.2-14 CSA File No.: 2511305 UL C-Tick |
| EAN |
4015081317318
|
| Modellcode |
DS7-340SX041N0-N
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Schwingfestigkeit |
2M2 nach EN 60721-3-2
|
| Höhenlage |
Max. 2.000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Stromverbrauch |
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC 50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung |
| Rückfallzeit |
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0 - 3 V, AC-betätigt
0 - 3 V, DC-betätigt |
| Ansprechzeit |
250 ms bei DC
250 ms bei AC |
| Anzugsspannung |
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
7 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
41 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
7 W
|
| Ausstattung: |
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung |
| Funktionen |
Softstartfunktion
Unterdrückung von Einschalttransienten Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz) eine Drehrichtung |
| Klasse |
Sonstige
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Rahmengröße |
FS3
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
|
| Ausgangsspannung |
250 V AC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 VDC
24 V AC (-15 %/+10 %) 24 V DC (-15 %/+10 %) 24 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
1 A
|
| Überlastzyklus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
41 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
480 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
3 x 170M3013, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
NZMN1-M50/PKZM4-49, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Anwendung |
|
| Verzögerungszeit |
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
|
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
1 - 30 s
|
| Startspanng |
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung |
| Schraubendrehergröße |
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
9 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen 1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
1 x (12 - 2/0), Hauptleiter 1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter 2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen 1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter |
| Anzugsdrehmoment |
6 Nm (≤ 10 mm²)
9 Nm (> 10 mm²) 0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |