Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134932

Eaton DS7 Softstarter, 32 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Baugröße FS2

Listenpreis EUR485

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134932
Produkt Länge/Tiefe
118 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL File No.: E251034
CSA File No.: 2511305
GB 14048.6
IEC/EN 60947-4-2
CSA Class No.: 321106
CSA
CE
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No 14-05
UL
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 0-M91
EAN
4015081317479
Modellcode
DS7-342SX032N0-N

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Steuerkreis

Stromverbrauch
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, AC-betätigt
Abfallspannung
AC-betätigt: 0 - 15 V, AC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei AC
Anzugsspannung
108 - 253 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Softstartfunktion

Allgemeine Informationen

Klasse
Sonstige
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA 1
Rahmengröße
FS2
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
200 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
Wechselstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
4 mA (bei 230 V AC, Digitaleingänge)
Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
110–230 V AC
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
3 x 170M1366, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
PKM0-32 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
15 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen
18 - 6, Hauptleiter
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
3,2 Nm
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.