Eaton DS7 Softstarter, 200 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Baugröße FS4
| Produktname |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalognummer |
134941
|
| Produkt Länge/Tiefe |
178 mm
|
| Produkthöhe |
215 mm
|
| Produktbreite |
108 mm
|
| Produktgewicht |
3.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
UkrSEPRO
CSA22.2-14 CSA File No.: 2511305 IEC/EN 60947-4-2 UL UL File No.: E251034 C-Tick UL 508 CSA Class No.: 321106 GB 14048.6 CE CSA-C22.2 No 0-M91 CSA-C22.2 No 14-05 CSA |
| EAN |
4015081317561
|
| Modellcode |
DS7-342SX200N0-N
|
| Ausstattung: |
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte |
| Funktionen |
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
eine Drehrichtung Unterdrückung von Einschalttransienten Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung Softstartfunktion Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren |
| Klasse |
Sonstige
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Rahmengröße |
FS4
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Schwingfestigkeit |
2M2 nach EN 60721-3-2
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Überlastzyklus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
200 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
480 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
3 x 170M5008, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
NZMN2-M200, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
150 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
10 x 16 x 0,8 mm, Hauptleiter
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter 2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter 1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen
2 x (12 - 00), Hauptleiter 2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen 1 x (12 - 350 kcmil), Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter 1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter |
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
5 Nm (≤ 10 mm²)
14 Nm (> 10 mm²) 0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
| Stromverbrauch |
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC 50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung |
| Rückfallzeit |
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, AC-betätigt
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0 - 15 V, AC-betätigt
|
| Ansprechzeit |
250 ms bei AC
|
| Anzugsspannung |
108 - 253 V AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
| Eingangsstrom |
4 mA (bei 230 V AC, Digitaleingänge)
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
|
| Ausgangsspannung |
250 V AC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
110–230 V AC
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
1 A
|
| Anwendung |
|
| Verzögerungszeit |
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
|
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
1 - 30 s
|
| Startspanng |
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
42 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
200 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
42 W