Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134950
DS7-34DSX032N0-D

Eaton DS7 Softstarter, 32 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS2, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT

Listenpreis EUR560.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134950
Produkt Länge/Tiefe
126 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA-C22.2 No 14-05
CSA
CSA-C22.2 No 0-M91
GB 14048.6
UkrSEPRO
CSA22.2-14
UL
C-Tick
CE
EAN
4015081317653
Modellcode
DS7-34DSX032N0-D

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Steuerkreis

Stromverbrauch
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei DC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
8 Fehler
Ausstattung:
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
Strombegrenzung, mit PKE
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Einschalttransienten
Softstartfunktion
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Schnittstellen
SmartWire-DT (integriert)

Allgemeine Informationen

Klasse
Sonstiges
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Schutzart
NEMA 1
IP20
Rahmengröße
FS2
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
200 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-15 %/+10 %) oder über SmartWire-DT
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
3 x 170M1366, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
PKM0-32 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
15 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Strombegrenzung
(0 - 8) x Ie, Softstartfunktion
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 6, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
3,2 Nm
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren