Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134955
Modellcode: DS7-34DSX081N0-D

Eaton DS7 Softstarter, 81 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS3, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT

Listenpreis EUR1204

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134955
Produkt Länge/Tiefe
156 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
93 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
C-Tick-konform
Zertifikat(e)
EN 60947-4-2
CSA Certified
IEC 60947-4-2
UL Listed
CSA22.2-14
UL
UL 508
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA
C-Tick
UkrSEPRO
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-2
EAN
4015081317707
Modellcode
DS7-34DSX081N0-D

Features & Functions

Fehlerspeicher
8 Fehler
Ausstattung:
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
Strombegrenzung, mit PKE
eine Drehrichtung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Softstartfunktion
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Schnittstellen
SmartWire-DT (integriert)

General information

Klasse
Sonstige
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Schutzart
IP20
NEMA 1
Rahmengröße
3
4
FS3
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
480 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
81 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
3 x 170M4008, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
NZMN1-M100, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
45 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
9 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
1 x (12 - 2/0), Hauptleiter
1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
9 Nm (> 10 mm²)
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
6 Nm (≤ 10 mm²)

Control circuit

Stromverbrauch
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei DC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+10 %) oder über SmartWire-DT
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

Soft start function

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Strombegrenzung
(0 - 8) x Ie, Softstartfunktion
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
18 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
81 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
18 W