Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135174
Modellcode: CR2011230A

Eaton CR Installationsschütz, 20 A, 230 V AC, 1 S + 1 Ö

Listenpreis EUR44.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CR Leistungsschütz
Katalognummer
135174
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.129 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
8711426105607
Modellcode
CR2011230A

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Schutzart
IP20
Glühlampenlast - max.
1950 W
Leuchtstofflampenlast - max.
910 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1160 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
232 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der modularen Abstände
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.