| Produktname |
Eaton CR Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
135178
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.135 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081319893
|
| Modellcode |
CR2020024A
|
| Stromstärkewert |
20 A
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Schutzart |
IP20
|
| Glühlampenlast - max. |
1950 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
910 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
1160 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
232 VA
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
400 V
|
| Gebrauchskategorie |
1
|
| Nennspannung (Erregung) - max. |
26.4 V
|
| Nennspannung (Erregung) - min. |
20.4 V
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|