Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135203
Modellcode: CR4002230

Eaton CR Installationsschütz, 40 A, 230 V AC/DC, 2 Ö

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CR Leistungsschütz
Katalognummer
135203
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
53.5 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
8711426426122
Modellcode
CR4002230

Produktspezifikationen

Typ
2 Ö
Stromstärkewert
40 A
Polzahl
2-polig
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Brummfrei
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-15 °C
Steuerspannung 1 - max.
253 V
Steuerspannung 1 - min.
195.5 V
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
4 W
Glühlampenlast - max.
4004 W
Leuchtstofflampenlast - max.
2100 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
3600 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
2200 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der modularen Abstände
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
AC/DC
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.