Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135258
Modellcode: XPNBCT0804

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Anschlussraum/Hauptsammelschienenraum oben, Form 2b, BxT=800x600mm

Listenpreis EUR33.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
135258
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
290 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081320516
Modellcode
XPNBCT0804

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren