Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135259
XPI26BMCB0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM26, Geräteraum/Sammelschienenraum, HxB=600x600mm

Listenpreis EUR44.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
135259
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
560 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081320523
Modellcode
XPI26BMCB0606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
22 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren