Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke, Receiver, Sn=6 m, 4L, 10 bis 30 V DC, hell/dunkel, NPN, PNP, M18, Kunststoff 12100R6517
| Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke
|
| Katalognummer |
135571
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158.75 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
133.35 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL 508 UL File No.: E117028 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5-2 CE UL CSA CSA Class No.: 3211-07 |
| EAN |
4015081323647
|
| Modellcode |
12100R6517
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Merkmale |
Rechtwinkliger Strahl
|
| Gerätetyp |
Receiver
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Detektor (zur Kombination mit Quelle)
Verpolungsschutz Durchgangslichtstrahl Kurzschlussschutz |
| Spannungsart |
DC
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Anschlussart |
4-Draht
2 m Anschlussleitung |
| Leitgsmantelmaterial |
Polyurethan (PUR)
|
| Lichtart |
Rotlicht unpolarisiert
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP67 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Laststrom |
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Max. 100 mA (Ie, PNP) |
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
6000 mm
|
| Sensorlänge |
65 mm
|
| Schaltdistanz - max. |
6000 mm
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Schaltfrequenz |
142 Hz
|
| Tastfunktion |
hell-/dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
NPN
|
| Sensormaterial |
Kunststoff
|
| Produktkategorie |
Comet Series
|
| Reaktionszeit |
7 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Sensordurchmesser |
18 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
0
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
30 A
|
| Angleichtyp |
manuelle Einstellung
|
Support
Contact us
+359884477015