Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135597

Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster, Sn=225mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, M12 13103AQD07

Listenpreis EUR93.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster
Katalognummer
135597
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E117028
CE
UL
UL 508
CSA
EAN
4015081323906
Modellcode
13103AQD07

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Gerader Strahl
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Ausstattung:
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Reflexlichttaster
Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Leitungsgröße
22
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Lichtart
Infrarotlicht
Schutzart
IP67
NEMA 6
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
programmierbar/konfigurierbar
Laststrom
Max. 100 mA (Ie, PNP)
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
225 mm
Sensorlänge
66 mm
Schaltdistanz - max.
225 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Kunststoff
Triangulation
Hintergrundausblendung
Produktkategorie
Comet Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
30 A
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015