Eaton Moeller® series E58 Reflexlichtschranke, Sn=3000 mm, 4L, 10-30 V DC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, Leitung 2 m
| Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Reflexionslichtschranke
|
| Katalognummer |
135651
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158.75 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
133.35 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-07 UL 508 IEC/EN 60947-5-2 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL UL File No.: E117028 CSA CSA File No.: 50513 |
| EAN |
4015081324446
|
| Modellcode |
14101R6517
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Merkmale |
Rechtwinkliger Strahl
Polarisiertes Licht |
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Zur Kombination mit Reflektor
Kurzschlussschutz Verpolungsschutz Reflexlichttaster |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anschlussart |
2 m Anschlussleitung
4-Draht |
| Lichtart |
Rotlicht unpolarisiert
|
| Schutzart |
NEMA 6
IP67 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
programmierbar/konfigurierbar
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie, PNP)
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C) |
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Schockfestigkeit |
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
3000 mm
|
| Sensorlänge |
76 mm
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Schaltfrequenz |
500 Hz
|
| Tastfunktion |
hell-/dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
PNP/NPN
|
| Sensormaterial |
Kunststoff
|
| Produktkategorie |
Comet Series
|
| Reaktionszeit |
1 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
18 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
2
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
30 A
|
| Angleichtyp |
manuelle Einstellung
|
Support
Contact us
+359884477015