Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135668
E58-18DP50-DDP

Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster, Sn=50mm, 2L, 18-50VDC, dunkel, M18, Metall, M12

Listenpreis EUR354.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster
Katalognummer
135668
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
UL
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
UL 508
EAN
4015081324613
Modellcode
E58-18DP50-DDP

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Ausstattung:
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Betriebsart
Schaltprinzip: dunkelschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Reflexlichttaster
Schutz gegen Drahtbruch
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Leitungsgröße
0
Anschlussart
2-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Lichtart
Sonstige
Schutzart
NEMA 6
IP68
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Glass
Ausgangsstrom (mA) - max.
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
50 mm
Sensorlänge
80 mm
Schaltdistanz - max.
57 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
50 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Sensormaterial
Edelstahl
Triangulation
Hintergrundausblendung
Wellenlänge des Sensors
660 nm
Produktkategorie
E58 Harsh Duty Series
Reaktionszeit
1,6 ms
Einstellbereich - max.
50 mm
Einstellbereich - min.
0 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
1.7 A
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015