Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster, Sn=280mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, M30, Metall, M12
| Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Reflexlichttaster
|
| Katalognummer |
135681
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38.1 mm
|
| Produkthöhe |
38.1 mm
|
| Produktbreite |
38.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.23 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-2 UL File No.: E166051 UL 508 CE CSA-C22.2 No. 14 UL |
| EAN |
4015081324743
|
| Modellcode |
E58-30DPS280-HDP
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Ausstattung: |
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: dunkelschaltend
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
Schutz gegen Drahtbruch Reflexlichttaster Verpolungsschutz |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Anschlussart |
4-Draht
Steckverbindung M12 x 1 |
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstiges
|
| Lichtart |
Sonstige
|
| Schutzart |
NEMA 6
IP68 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Glass
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
280 mm
|
| Sensorlänge |
111 mm
|
| Schaltdistanz - max. |
318 mm
|
| Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“ |
30 V
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Schaltfrequenz |
312 Hz
|
| Tastfunktion |
dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Sensormaterial |
Edelstahl
|
| Triangulation |
Hintergrundausblendung
|
| Wellenlänge des Sensors |
660 nm
|
| Produktkategorie |
E58 Harsh Duty Series
|
| Reaktionszeit |
1,6 ms
|
| Einstellbereich - max. |
280 mm
|
| Einstellbereich - min. |
0 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
30 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
2
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|
Support
Contact us
+359884477015