Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135694
E58-30TD250-HL

Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke, Receiver, Sn=250m, 4L, 10-30VDC, hell, NPN, PNP, M30, Metall E58-30TD250-HL

Listenpreis EUR355.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Einweglichtschranke
Katalognummer
135694
Produkt Länge/Tiefe
228.6 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
165.1 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E166051
UL
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
EAN
4015081324873
Modellcode
E58-30TD250-HL

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Gerätetyp
Receiver
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Betriebsart
Schaltprinzip: hellschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Schutz gegen Drahtbruch
Detektor (zur Kombination mit Quelle)
Kurzschlussschutz
Durchgangslichtstrahl
Verpolungsschutz
Spannungsart
DC
Leitungsgröße
0
Anschlussart
4-Draht
2 m Anschlussleitung
Leitgsmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lichtart
Sonstige
Schutzart
NEMA 13
IP68
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Glass
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
250000 mm
Sensorlänge
111 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
312 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Sensormaterial
Edelstahl
Wellenlänge des Sensors
660 nm
Produktkategorie
E58 Harsh Duty Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015