Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135732
Modellcode: E65-SMTD15-HL

Eaton Moeller® series E65 Einweglichtschranke, Receiver, Sn=15m, 4L, 10-30VDC, hell, NPN, PNP, quad 40, Isoliermaterial E65-SMTD15-HL

Listenpreis EUR77.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E65 Thru-beam photoelectric sensor
Katalognummer
135732
Produkt Länge/Tiefe
139.7 mm
Produkthöhe
139.7 mm
Produktbreite
38.1 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
UL 508
Certified by UL for use in Canada
UL
CE
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Kataloghinweise
Gelb
EAN
4015081325252
Modellcode
E65-SMTD15-HL

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Gerätetyp
Receiver
Elektrische Anschlussart
Leitung
Ausstattung:
Sender (zur Kombination mit Detektor)
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: hellschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Schutz gegen Drahtbruch
Durchgangslichtstrahl
Zur Kombination mit Sender
Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Leitungsgröße
0
Anschlussart
4-Draht
2 m Anschlussleitung
Leitgsmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lichtart
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart
NEMA 13
IP68
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, Schockdauer 10 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
15000 mm
Sensorhöhe
43 mm
Sensorlänge
41 mm
Schaltdistanz - max.
15000 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
NPN
Sensormaterial
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors
660 nm
Breite des Sensors
33 mm
Produktkategorie
E65 SM Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
20 A
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.