Eaton Moeller® series E65 Einweglichtschranke, Transmitter, Sn=15m, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, Leitung 2m
| Produktname |
Eaton Moeller® series E65 Einweglichtschranke
|
| Katalognummer |
135734
|
| Produkt Länge/Tiefe |
139.7 mm
|
| Produkthöhe |
139.7 mm
|
| Produktbreite |
38.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.11 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL File No.: E166051 CE CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL IEC/EN 60947-5-2 UL 508 Certified by UL for use in Canada |
| Kataloghinweise |
Gelb
|
| EAN |
4015081325276
|
| Modellcode |
E65-SMTS15-HA
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Gerätetyp |
Sender
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Ausstattung: |
Sender (zur Kombination mit Detektor)
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Schutz gegen Drahtbruch
Durchgangslichtstrahl Zur Kombination mit Detektor Verpolungsschutz Kurzschlussschutz |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Anschlussart |
4-Draht
2 m Anschlussleitung |
| Leitgsmantelmaterial |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| Lichtart |
Rotlicht unpolarisiert
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP68 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED |
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
50 g, Mechanisch, Schockdauer 10 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
15000 mm
|
| Sensorhöhe |
43 mm
|
| Sensorlänge |
41 mm
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Tastfunktion |
hell-/dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
NPN
|
| Sensormaterial |
Kunststoff
|
| Wellenlänge des Sensors |
660 nm
|
| Breite des Sensors |
33 mm
|
| Produktkategorie |
E65 SM Series
|
| Reaktionszeit |
1 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
0
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
40 A
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|
| Analogausgänge |
Analogausgang 4 mA … 20 mA
|
Support
Contact us
+359884477015